产品编号: 34918

导线,#18 Str TC,CSPE Ins,AWM 3190

低温橡胶导线,18AWG(16x30)镀锡铜,CSPE 绝缘,AWM 3190 CSA TYPE CL1052 300V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 级电机引线系统、电器内部接线、耐油应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 16x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.11 in 0.032 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

10 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.44 in

UL AWM型号合规性

AWM 3190

CSA等级

300 V 均方根,105°C

CSA型

CL1052

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含多件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于展开的纸箱为 5%。

更新和修订

修订编号:0.358 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.358 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
34918 010500 黑色 线盘 500 ft 612825144298
34918 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825144304
34918 002500 红色 线盘 500 ft 612825144274
34918 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825144281