产品编号: 38014

UL 型 PV 电线,#14 Str TC,XLPO Ins,600V PV 90C 干/湿

UL 型 PV 电线,14AWG(41x30)镀锡铜,XLPO 绝缘,600V PV 90C 干/湿 SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

2008 NEC 690.31(A)节所述接地与不接地太阳能光伏发电系统的互连布线

导体

Size Stranding Material
14 41x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm) 0.207 in (5.26 mm)

绝缘表注意事项

纸带隔离层

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) 35 Amps Single Conductor in Free Air

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

最大拉伸张力

53.5 lb (24.3 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺(42 千克/公里)

环境适应性

耐日光性

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

PV, USA-2, RHW-2

军用合规性

N/A

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
38014 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825147503 C

资源

Resources