产品编号: 38214

UL 型 PV 电线,14 号 TC 线,XLPO 绝缘,PVC 接头,600V PV 90C 干/湿

UL 型 PV 电线,14AWG (41x30) 镀锡铜,XLPO 绝缘,PVC 外护套,600V PV 90C 干/湿 USE-2 RHW-2 SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

2008 NEC 690.31(A)节所述接地与不接地太阳能光伏发电系统的互连布线

导体

Size Stranding Material
14 41x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.048 in (1.2 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.243 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) 35 Amps Single Conductor in Free Air

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -40°C To +90°C

最大拉伸张力

53.5 lb (24.3 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺(54 千克/公里)

环境适应性

耐日光性

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

PV, RHW-2, USE-2

AWM合规性

N/A

军用合规性

N/A

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

导体带隔离层材料。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
38214 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825147657
38214 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825147664 C

资源

Resources