产品编号: 39114

导线,#14 Str TC,PPO Ins,AWM 11028

低温塑料导线,14AWG (41x30) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 41x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.097 in 0.012 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
2.7 Ohm/1000ft

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 39 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C 干燥

线缆毛重

14 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.39 in

UL AWM型号合规性

AWM 11028

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

备注

不含卤素。

更新和修订

修订编号:0.390 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.390 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
39114 010100 黑色 线盘 100 ft 612825148784
39114 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825148791
39114 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825148807
39114 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825148814
39114 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825148821
39114 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825148838
39114 001100 棕色 线盘 100 ft 612825148548
39114 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825148555
39114 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825148562
39114 008100 灰色 线盘 100 ft 612825148722
39114 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825148746
39114 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825148661
39114 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825148678
39114 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825148685
39114 189100 绿色,黄色条纹 线盘 100 ft 612825148845
39114 1891000 绿色,黄色条纹 线盘 1,000 ft 612825148852
39114 1895000 绿色,黄色条纹 线盘 5,000 ft 612825148869
39114 003100 橙色 线盘 100 ft 612825148609
39114 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825148623
39114 002100 红色 线盘 100 ft 612825148579
39114 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825148586
39114 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825148593
39114 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825148715
39114 009100 白色 线盘 100 ft 612825148753
39114 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825148760
39114 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825148777
39114 004100 黄色 线盘 100 ft 612825148630
39114 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825148654