产品编号: 39128

导线,#28 Str TC,PPO Ins,AWM 11028

低温塑料导线,28AWG (7x36) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 7x36 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.039 in 0.012 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
62.5 Ohm/1000ft

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 5 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C 干燥

线缆毛重

1 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.16 in

UL AWM型号合规性

AWM 11028

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

备注

不含卤素。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
39128 010100 黑色 线盘 100 ft 612825150978
39128 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825150985
39128 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825150992
39128 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825151029
39128 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825150749
39128 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825150756
39128 008100 灰色 线盘 100 ft 612825150916
39128 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825150923
39128 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825150930
39128 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825150855
39128 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825150879
39128 003100 橙色 线盘 100 ft 612825150794
39128 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825150800
39128 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825150817
39128 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825150787
39128 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825150893
39128 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825150909
39128 009100 白色 线盘 100 ft 612825150947
39128 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825150954
39128 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825150961
39128 004100 黄色 线盘 100 ft 612825150824
39128 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825150848