致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8012
汇流条线,14AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G
适合应用
汇流排
线缆外廓直径(标称)
0.064 in (1.6 mm)
线缆毛重
14 磅/1000 英尺(21 千克/公里)
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
更新和修订
修订编号:0.351 修订日期:09-07-2025