产品编号: 8025

母线,#30 Sol TC

汇流条线,30AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汇流排

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
30 Solid TC - Tinned Copper 1

导体数

1

圆密耳面积(CMA)1

102

导体DCR

Nominal Conductor DCR
107 Ohm/1000ft

线缆毛重

1 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.04 in

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8025 000100 线盘 100 ft 612825194422
8025 0001000 线盘 1,000 ft 612825194439