产品编号: 83010

引线,#16 Str SPC,TFE Ins,AWM 1371

高温塑料导线,16AWG(19x29)镀银铜,TFE 绝缘,AWM 1371 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(E 型)MIL-W-16878/4 应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.076 in (1.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.076 in (1.9 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 13 amps

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.76 in (19 mm) 0.76 in (19 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1855

NEMA合规性

HP3

军用合规性

MIL-W-16878/4

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:09-07-2025

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75' ., Z - 最终投入可能会有所不同(= 或 -)10% 对于线轴或卷轴和(+ 或者 -) 对于从所示长度展开的纸箱,收取 5% 的费用。

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:09-07-2025

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75' ., Z - 最终投入可能会有所不同(= 或 -)10% 对于线轴或卷轴和(+ 或者 -) 对于从所示长度展开的纸箱,收取 5% 的费用。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83010 010100 黑色 线盘 100 ft 612825354246
83010 010500 黑色 线盘 500 ft 612825354642 S W
83010 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825378419 S W
83010 006500 浅蓝色 612825354703 S W
83010 006100 浅蓝色 线盘 100 ft
83010 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825399445 S W
83010 001100 棕色 线盘 100 ft
83010 001500 棕色 线盘 500 ft 612825354680 S W
83010 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825353973 S W Z
83010 008500 灰色 S W
83010 008100 灰色 线盘 100 ft
83010 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825354260
83010 005500 深绿色 线盘 500 ft S W
83010 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825353959 S W
83010 003100 橙色 线盘 100 ft
83010 003500 橙色 线盘 500 ft 612825353966 S W
83010 002100 红色 线盘 100 ft 612825354253
83010 002500 红色 线盘 500 ft 612825354697 S W
83010 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825354659 S W
83010 007100 紫色 线盘 100 ft 612825353942
83010 007500 紫色 线盘 500 ft 612825353935 S W
83010 009500 白色 S W
83010 009100 白色 线盘 100 ft 612825354444
83010 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825354673 S W
83010 004100 黄色 线盘 100 ft 612825353928
83010 004500 黄色 线盘 500 ft S W
83010 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825354666 S W

资源

Resources