产品编号: 8529

导线,#20 Sol TC,PVC 绝缘,型号 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料引线,20AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC 1000V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 Solid TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.066 in 0.017 in

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

非UL温度等级

80°C

线缆毛重

5 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.27 in

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8529 010100 黑色 线盘 100 ft 612825212935
8529 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825212942
8529 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825212959
8529 008100 灰色 线盘 100 ft
8529 0081000 灰色 线盘 1,000 ft
8529 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825212904
8529 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825212881
8529 009100 白色 线盘 100 ft 612825212911
8529 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825212928
8529 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825212898