产品编号: 9531

支架上的导线,5 C #22 Str TC,PVC 插入件,五色套件

机架上的低温塑料导线,5 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,五色套件 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

导体数

1

绝缘

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

15 lbs/1000ft

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

备注

5 个 8524 线轴,颜色为 2、5、6、9、10 - 线轴长度 100 英尺。

更新和修订

修订编号:0.336 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.336 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 包装方式 长度 UPC
9531 线盘 1 ft 612825255017