产品编号: 9930

导线,#30 Str TC,PVC Ins,AWM 1007

低温塑料导线,30AWG (7x38) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 JQA-F 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
30 7x38 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.044 in 0.016 in 0.015 in

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
6.4 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

1.2 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.18 in

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1007

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9930 010100 黑色 线盘 100 ft 612825264323
9930 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825264330
9930 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825264347
9930 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825264354
9930 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825264217
9930 008100 灰色 线盘 100 ft 612825264293
9930 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825264262
9930 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825264279
9930 003100 橙色 线盘 100 ft 612825264248
9930 002100 红色 线盘 100 ft 612825264224
9930 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825264231
9930 007100 紫色 线盘 100 ft 612825264286
9930 009100 白色 线盘 100 ft 612825264309
9930 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825264316
9930 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825264255