产品编号: 9980

导线,#16 Str TC,PVC 插入件,AWM 1061

低温塑料导线,16AWG(19x28)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机及电子设备的互连电路、内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
16 19x28 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.078 in 0.01 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

10.4 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.32 in

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1061

CSA等级

300V 有效值,80°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I, A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.369 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.369 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9980 010100 黑色 线盘 100 ft 612825266174
9980 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825266181
9980 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825266198
9980 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825266204
9980 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825266099
9980 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825266143
9980 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825266136
9980 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825266112
9980 002100 红色 线盘 100 ft 612825349914
9980 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825266105
9980 009100 白色 线盘 100 ft 612825266150
9980 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825266167
9980 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825266129