产品编号: 9987

导线,#30 Str TC,PVC 插入件,AWM 1061

低温塑料导线,30AWG (7x38) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机及电子设备的互连电路、内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
30 7x38 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in 0.01 in

绞合

Twists
6.9 twist/ft

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.9 Ohm/km
6.8 Ohm/1000ft

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
6.9 dB/100m
6.9 dB/100m
6.9 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

0.8 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.13 in

尺寸

Width
6.85

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1061

CSA等级

300V 有效值,80°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I, A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9987 010100 黑色 线盘 100 ft 612825267522
9987 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825267539
9987 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825267485
9987 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825267492
9987 009100 白色 线盘 100 ft 612825267508
9987 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825267515