产品编号: RTA1C1.5

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 1 C 1.5 mm² Str TC,XLPO Ins

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 单芯 1.5 mm² 镀锡铜绞线,XLPO 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部固定或中等弯曲布线

导体

Size Stranding Material
1.5 mm² 37x0.23 mm TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 0.35 mm (0.014 in) 2.25 mm (0.0886 in) White#1

绝缘表注意事项

在 3% NaCl 溶液中,300Vdc 时的直流稳定性(85± 2)°C 240 小时无故障

线缆外廓直径(标称)

1.77 ± 0.05 毫米

电压

Breakdown Voltage
2.5kVac/5min

温度

Operating
-40°C to +120°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
7 mm (0.28 in) 5 mm (0.20 in)

线缆毛重

16.9 千克/公里(11.4 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, EN 50305

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:07-04-2024

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:07-04-2024