产品编号: RTB3C0.75

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 3 C 0.75 mm² TC、XLPO 插入件、TCBS、XLPO 外护套

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 3 芯 0.75 mm² 镀锡铜、XLPO 绝缘、镀锡铜编织屏蔽、XLPO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部固定或中等弯曲布线

导体

Size Material
0.75 mm² TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 1.62 mm (0.0638 in) White#1, White#2, White#3

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
XLP, XLPO, XLPE 4.8 mm (0.19 in)

线缆外廓直径(标称)

4.8 ± 0.20 毫米

温度

Operating
-40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
48 mm (1.9 in) 48 mm (1.9 in)

线缆毛重

44.9 千克/公里(30.2 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、户外、无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2,IEC 60332-2-25,EN 50305

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 70%

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

备注

欧洲、中东和非洲产品编号:RTB3C075;

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:07-15-2024

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:07-15-2024