产品编号: 6P0.14YCY

MachFlex™ LiYCY(TP),6 Pr.14mm² Str BC,PVC Ins,TCBS,PVC Jkt

MachFlex™ LiYCY(TP) 控制 VDE 认证 & 双绞线 PVC 信号电缆 6 对 0.14mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。电缆应用包括精密控制传感器、压力计、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪声能力。双绞线对 (TP) 设计可降低串扰效应

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.14 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.4 mm (0.29 in)

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

电压

Voltage Rating
350 V (Max. Operating Voltage), 1200 V (Testing Voltage)

温度

Operating
‐5°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
44.4 mm (1.75 in)

线缆毛重

66 千克/公里(44 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

其他标准合规性

VDE 0812、DIN 47100、BS 6360

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
6P0.14YCY 010100M 黑色 100 m
6P0.14YCY 010200M 黑色 200 m
6P0.14YCY 010300M 黑色 300 m
6P0.14YCY 006100M 蓝色 100 m
6P0.14YCY 006200M 蓝色 200 m
6P0.14YCY 006300M 蓝色 300 m
6P0.14YCY F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
6P0.14YCY F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
6P0.14YCY F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m