产品编号: RTC2C0.75P

RailTuff™ 薄壁电缆 EN 50306-4 1P 300V 2 C 0.75 mm² Str TC,XLPO Ins,XLPO Outer Jkt

RailTuff™ 薄壁电缆 EN 50306-4 1P 300V 2 芯 0.75 mm² 绞合镀锡铜线,XLPO 绝缘,XLPO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部的固定或中等弯曲布线

导体

Size Stranding Material
0.75 mm² 37x0.16 mm TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
XLP, XLPO, XLPE 1.62 mm (0.0638 in) White#1, White#2 D.C. stability on insulation at 300Vdc in 3% NaCl solution at (85±2)°C for 240h : No breakdown

外层护套

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE 0.42 mm (0.017 in)

线缆外廓直径(标称)

4.5 ± 0.20 毫米

电气设备

Max. Conductor DCR
26.7 Ohm/km (8.14 Ohm/1000ft)

电压

Breakdown Voltage
2 kVac/5min

温度

Operating
-40°C to +120°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
18 mm (0.71 in) 14 mm (0.55 in)

线缆毛重

31 千克/公里(21 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2,IEC 60332-2-25

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50306-4、EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

其他标准合规性

TJ/CL 313

备注

符合ROHS MM类表1标准

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:07-15-2024

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:07-15-2024