产品编号: NH50106AUFB

DataTuff™ 工业以太网 CAT6A 4x2x23AWG/1 U/FTP SWB 防火

DataTuff™ 工业以太网 CAT6A 4x2x23AWG/1 U/FTP SWB 防火

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

具有防火功能的工业以太网 6A 类连接

导体

Size Stranding Stranding Class Material No. of Pairs No. of Elements
23 AWG Solid Class 1 BC - Bare Copper 4 8

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.58 mm (0.0622 in) Blue & White with Blue Strips, Orange & White with Orange Strips, Green & White with Green Strips, Brown & White with Brown Strips Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT)

内屏蔽

Element Shield Type Material Drainwire Type Notes
Individual Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC All 4 individually shielded Pairs laid up together & made circular

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.8 mm (0.465 in)

铠装

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

15.0 +/- 0.50 毫米

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km @ 20 Deg. C 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew
45 ns/70m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 3.8 dB/70m 66.3 63.3 56.0 53.0 23.0
10 5.9dB/70m 60.3 57.3 48.0 45.0 25.0
20 8.4 dB/70m 55.8 52.8 42.0 39.0 25.0
25 9.4 dB/70m 54.3 51.3 40.0 37.0 24.3
31.25 10.5 dB/70m 52.9 49.9 38.1 35.1 23.6
62.5 15.0 dB/70m 48.4 45.4 32.1 29.1 21.5
100 19.1 dB/70m 45.3 42.3 28.0 25.0 20.1
250 31.1 dB/70m 39.3 36.3 20.0 17.0 17.3
300 34.3 dB/70m 38.1 35.1 18.5 15.5 17.3
500 45.3dB/70m 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3

电压

Voltage Rating
60 V

温度

Operating
-40°C to + 80°C

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、IEC 60331-23

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC 61156-5,IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率 = 60%

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0.5 %, IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:07-25-2025

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:07-25-2025