产品编号: GUBTC04

通用紧缓冲分支电缆 LSZH 护套 4f MM OM5。

通用(室内/室外)紧缓冲分支电缆,带有低烟零卤素外护套。 4 根光纤 MM OM5。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/户外

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内外使用。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM5 4 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色

缓冲规格

Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

中央力量杆件类型

GRP

缆芯水密性

缆芯阻水

隔水胶带

线缆毛重

40 kg/km

活动亚单元数量

4

亚单元位置数

4

每个亚单元光纤数量

1

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.2 mm Yes

外护套1表说明

标准颜色:柠檬绿。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 144 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 72 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) 420 N (94 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:09-17-2024