产品编号: GUKN224

通用 OFC CLT(果冻填充):玻璃纱 + CST + LSZH + PA + LSZH,带 1 根 Ø3.3mm 24f MM OM2 管。

通用(室内/室外)光纤中心松管(填充胶状管)电缆,采用玻璃纱作为强度构件,波纹钢带(全防啮齿动物)内铠装,低烟零卤内护套,聚酰胺层防白蚁,低烟零卤外护套。 产品特点:该电缆通过波纹钢带(全面防鼠)提高了防鼠性能,通过聚酰胺层提高了防白蚁性能,并具有电路完整性特性。 现有 1 个管子,直径为 3.3 毫米,带有 24 根光纤 MM OM2。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GUKN224

环境空间

室内/户外 - Euroclass Eca

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内外使用。 易于安装在管道、隧道和/或管子中。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 24 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

光纤颜色代码

TIA 编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉色、水绿色。 带环标:BL、OR、GR、BR、GY、WT、RD、BK、YL、VT、PK、AQ

缆芯水密性

缆芯阻水

阻水玻璃纱 + 胶带

线缆毛重

175 kg/km

活动亚单元数量

1

亚单元位置数

1

每个亚单元光纤数量

24

铠装类型

波纹管钢带

护套数量

三护套

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

内夹套 2 材质

尼龙

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12 mm Yes

外护套1表说明

标准颜色:黑色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 240 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 120 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 5700 N (1281 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1900 N (427 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

防火性 - 线束燃烧测试

IEC 60332-3-22

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

CPR Euroclass

Eca

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-17-2024