产品编号: GRAH840

通用 OFC MLT:LSZH + ARAMID + LSZH,带 6 根 Ø1.9mm 40f SM OS2G.652.D & G.657.A1 管。

通用(室内/室外)干芯光纤多松管电缆,具有低烟零卤内护套、芳纶纱作为强度构件和低烟零卤外护套。 现有 6 根管子,直径为 1.9 毫米,有 40 根光纤(5t x 8f)SM OS2G.652.D & G.657.A1。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/户外

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道和/或管子中。

光缆构造

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.652D & G.657A1 40 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯水密性

缆芯阻水

芳纶阻水纱 + 胶带

线缆毛重

155 kg/km

活动亚单元数量

5

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

8

铠装类型

非铠装

护套数量

双护套

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.1 mm Yes

外护套1表说明

标准颜色:橙色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1310 nm 处的最大衰减

0.39 dB/km

1550 nm 处的最大衰减

0.24 dB/km

1625 nm 处的最大衰减

0.29 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 242 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 242 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3900 N (877 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1300 N (292 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

防火性 - 线束燃烧测试

IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 - 卤含量

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:09-17-2024