产品编号: 3073F

DataTray® 100Ω Twinax、1 Pr #18 Str TC、PP Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、TC、PLTC、ITC、CMG

Twinax 100Ω,1 对 18 AWG (7x26) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 整体屏蔽,PVC 外护套,TC、PLTC、ITC、CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 0.046 in TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.128 in (3.25 mm) White & Blue Flame Retardant

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage Notes
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Foil Out
2 Braid Tinned Copper (TC) 55%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.388 in (9.86 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.388 in (9.86 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
2 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 1.33 dB/100ft
50 MHz 2.97 dB/100ft
100 MHz 4.20 dB/100ft
200 MHz 5.95 dB/100ft
400 MHz 7.52 dB/100ft

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 100 Ohm 65%

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 300 V (CMG, PLTC)

温度

UL Temperature Operating
75°C Dry, PLTC 75°C Dry/Wet -40°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

90 lb (41 kg)

线缆毛重

77 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/户外,室内,户外,耐晒,耐紫外线,架空 - 承力吊索支撑​​​​​​​

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,FT1FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 336 条、第 725 条、第 727 条、第 800 条、CMG、ITC、PLTC、TC

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电缆含有棒状填料,以获得更好的电气性能。 CPE 夹克可选。

更新和修订

修订编号:0.488 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

修订编号:0.488 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3073F C551000 蓝色,开罗 线盘 1,000 ft 612825140139 C
3073F C555000 蓝色,开罗 线盘 5,000 ft 612825140146 C N