产品编号:2135A

现场总线, 36对#16绞合TC, XLPE绝缘, IS/OS, TPE护套, 600V TC-ER

现场总线, 36对16AWG (7x24)镀锡铜, XLPE绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, TPE外层护套, 600V TC-ER

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 36 16AWG 7x24 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标
线对 XLPE - 交联聚乙烯(热固性) 0.038 in(0.97 mm) 蓝色,橙色,编号

内屏蔽

元件 屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型 备注
线对 屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 18 AWG (7x26) TC 独立屏蔽

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 16 AWG (7x24) TC

外层护套

材料 标称厚度 标称直径 是否有撕裂绳
TPE - 热塑性弹性体 0.12 in(3.0 mm) 1.952 in(49.58 mm)

线缆外廓直径(标称)

1.952 in(49.58 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 最高电容失衡 标称特性阻抗 标称电感 标称传输速度 最大电流
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 每根导体7.2 Amp

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)[dB/100ft]
0.039 0.065

电压

UL额定电压
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC TC型)

温度

UL温度 运行
90°C湿/干 -40°C至90°C

温度表注意事项

-40C

最大拉伸张力

3412 lb(1548 kg)

线缆毛重

1875 lbs/1000ft (2790 kg/km)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581垂直线缆槽,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I A/B II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订编号:0.266 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.266 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2135A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825130420
2135A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825130413