产品编号: 20X0.75P

MachFlex™ 350YP,20C 0.75 mm² Str BC,PVC 内衬,PUR 外护套

MachFlex™ 350YP 控制电缆,20 芯 0.75 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PUR 外护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 PUR 护套具有出色的耐磨性和耐化学性。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 20 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17, Black #18, Black #19, Black #20

外层护套

Material
PUR - Polyurethane

线缆外廓直径(标称)

12.8 毫米(0.504 英寸)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
51.2 mm (2.02 in) 128 mm

线缆毛重

248 千克/公里(167 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

ISO/IEC合规性

IEC 60228

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

备注

通用参考标准 : VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
20X0.75P 010100 米 黑色 100 m
20X0.75P 010200M 黑色 200 m
20X0.75P 010300M 黑色 300 m
20X0.75P 006100M 蓝色 100 m
20X0.75P 006200M 蓝色 200 m
20X0.75P 006300M 蓝色 300 m
20X0.75P G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
20X0.75P G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
20X0.75P G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m