产品编号: 2P1.0HCH

MachFlex™ LiHCH (TP),2 Pr 1mm² Str BC,PE Ins,TCBS,LSZH Jkt

MachFlex™ LiHCH (TP) 信号电缆,2 对 1mm² 绞合裸铜线,聚乙烯绝缘,镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、压力计、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪能力。 双绞线对(TP)设计减少了串扰效应。 此 LSZH 版本已获得 UL 认证,当暴露于高热源时,会释放有限的烟雾并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 1 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

8.5 毫米(0.33 英寸)

电压

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
127.5 mm (5.020 in) 51 mm (2.0 in)

线缆毛重

85 千克/公里(57 磅/1000 英尺)

环境适应性

抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-23, EN 50290-2-27

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0295, BS 6360, VDE 0812, DIN 47100

备注

烟雾/卤素特性 : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
2P1.0HCH 010100M 黑色 100 m
2P1.0HCH 010200M 黑色 200 m
2P1.0HCH 010300M 黑色 300 m
2P1.0HCH 006100M 蓝色 100 m
2P1.0HCH 006200M 蓝色 200 m
2P1.0HCH 006300M 蓝色 300 m
2P1.0HCH F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
2P1.0HCH F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
2P1.0HCH F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m