产品编号: 2P1.0HH

MachFlex™ LiHH (TP),2 Pr 1mm² Str BC,PE Ins,LSZH Jkt

MachFlex™ LiHH (TP),2 对 1mm² 多股裸铜线,聚乙烯绝缘,LSZH 护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于在对信号传输精度有要求的领域和密闭空间内,偶尔弯曲或固定安装连接精密控制传感器、压力表、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等。

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 1 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

7.7 毫米(0.30 英寸)

电压

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
115.5 mm (4.547 in) 46.2 mm (1.82 in)

线缆毛重

63 千克/公里(42 磅/1000 英尺)

环境适应性

抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0812

备注

烟雾/卤素特性 : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
2P1.0HH 010100M 黑色 100 m
2P1.0HH 010200M 黑色 200 m
2P1.0HH 010300M 黑色 300 m
2P1.0HH 006100M 蓝色 100 m
2P1.0HH 006200M 蓝色 200 m
2P1.0HH 006300M 蓝色 300 m
2P1.0HH F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
2P1.0HH F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
2P1.0HH F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m