产品编号: 2X1.5 升

MachFlex™ 350HH,2C 1.5 mm² Str BC,PP Ins,LSZH Jkt

MachFlex™ 350HH,2 导体 1.5 mm² 绞合裸铜线,PP 绝缘,LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 这种 LSZH 材料在暴露于高热源时会释放有限的烟雾并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

6.2 毫米(0.24 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-30°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
24.8 mm (0.976 in) 62 mm

线缆毛重

63 千克/公里(42 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228、IEC 60227-5

CENELEC合规性

EN 60228、EN 50290-2-25、EN 50290-2-27、EN 50525-3-11

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

备注

一般参考标准:DIN VDE 0295、BS 6360 烟雾/卤素特性:IEC 61034-2、IEC 60754-1、IEC 60754-2、VDE 0482-754-1、VDE 09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
2X1.5L 010100 米 黑色 100 m
2X1.5L 010200M 黑色 200 m
2X1.5L 010300M 黑色 300 m
2X1.5L 006100M 蓝色 100 m
2X1.5L 006200M 蓝色 200 m
2X1.5L 006300M 蓝色 300 m
2X1.5 升 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
2X1.5 升 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
2X1.5 升 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m