产品编号: 5X0.5 通道

MachFlex™ 350CH,5 C 0.5 mm² Str BC,PP Ins,TCBS,LSZH Jkt

MachFlex™ 350CH,5 C 0.5 mm² 多股裸铜线,PP 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪能力。 这种 LSZH 材料在暴露于高热源时会释放有限的烟雾并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 0.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.6 mm (0.34 in)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-30°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 172 mm

线缆毛重

102 千克/公里(68.5 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-25, EN 50290-2-27

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0295, IEC 60227-5, EN 50525-3-11, BS 6360

备注

烟雾/卤素特性 : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
5X0.5CH 010100M 黑色 100 m
5X0.5CH 010200M 黑色 200 m
5X0.5CH 010300M 黑色 300 m
5X0.5CH 006100M 蓝色 100 m
5X0.5CH 006200M 蓝色 200 m
5X0.5CH 006300M 蓝色 300 m
5X0.5 通道 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
5X0.5 通道 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
5X0.5 通道 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m