产品编号: 7205A

MachFlex™、1 Pr #24 Str BC、PO Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CM

MachFlex™ 高柔性线缆,1 对 24AWG (41x40) 裸铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 整体屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

灵活数据,RS232,RS422

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 1

导体数

2

总对数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.0555 in

颜色表

Number Color
1 White & Blue

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 41x40
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in 0.045 in

电容

Max. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Conductor
14 pF/ft 14 pF/ft

最小绝缘电阻

6.1 兆欧/1000

阻抗

Max. Differential Impedance (1MHz)
100 +/-15

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
72%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 到 +60°C

耐油性

挠曲循环等级

1百万

线缆毛重

33.4 lbs/1000ft

最大推荐拉力

41 lbs

最小连续弯曲半径

3.5 in

最小短轴弯曲半径

2.3 in

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

其他规范

RS Type: 232/485

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 耐油性

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

采用C性线缆导轨正确安装时,100万弯曲循环。

更新和修订

修订编号:0.395 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.395 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7205A X4P1000 Green X4P 线盘 1,000 ft 612825182757