产品编号: H2X0.75CH

MachFlex™ 610CH、2 C 0.75mm² Str BC、LSZH Ins、LSZH Inner Jkt、TCBS、LSZH Outer Jkt、UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610CH,2 导体 0.75mm² 多股裸铜线,LSZH 绝缘,LSZH 内护套,镀锡铜编织屏蔽,LSZH 外护套,UL AWM 样式 21115

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪能力。 采用 LSZH 材料,在暴露于高热源时,会释放有限的烟雾,并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.75 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.9 mm

电气设备

Max. Conductor DCR
26 Ohm/km

电压

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

温度

Operating Installation
‐25°C to +70°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
6 x OD

线缆毛重

123 千克/公里(82.7 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

AWM合规性

AWM 21115

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
H2X0.75CH 010200M 黑色,RAL 9005 200 m
H2X0.75CH 010305M 黑色,RAL 9005 305 m
H2X0.75CH 010500M 黑色,RAL 9005 500 m
H2X0.75CH 0101000M 黑色,RAL 9005 1,000 m
H2X0.75CH G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
H2X0.75CH G8U305M 灰色, RAL 7001 305 m
H2X0.75CH G8U500M 灰色, RAL 7001 500 m
H2X0.75CH G8U1000M 灰色, RAL 7001 1,000 m
H2X0.75CH 003200M 橙色,RAL 2003 200 m
H2X0.75CH 003305M 橙色,RAL 2003 305 m
H2X0.75CH 003500M 橙色,RAL 2003 500 m
H2X0.75CH 0031000M 橙色,RAL 2003 1,000 m