产品编号: H5G1.0L

MachFlex™ 610HH,4+1G C 1.0mm² Str BC,LSZH Ins,LSZH Jkt,UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610HH,4 导体 + 1 接地 1.0mm² 绞合裸铜线,LSZH 绝缘,LSZH 护套,UL AWM 样式 21115

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 采用 LSZH 材料,在暴露于高热源时,会释放有限的烟雾,并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 1 mm² Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Green/Yellow

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.64mm

电气设备

Max. Conductor DCR
19.5 Ohm/km

电压

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

温度

UL Temperature Operating Installation
80°C -25°C to +70°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
4 x OD

线缆毛重

123 千克/公里(82.7 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

FT2, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

AWM合规性

AWM 21115

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
H5G1.0L 010200M 黑色,RAL 9005 200 m
H5G1.0L 010305M 黑色,RAL 9005 305 m
H5G1.0L 010500M 黑色,RAL 9005 500 m
H5G1.0L 0101000M 黑色,RAL 9005 1,000 m
H5G1.0L G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
H5G1.0L G8U305M 灰色, RAL 7001 305 m
H5G1.0L G8U500M 灰色, RAL 7001 500 m
H5G1.0L G8U1000M 灰色, RAL 7001 1,000 m