产品编号: HF12G0.5P

MachFlex™ 高柔性超级 350YP 控制电缆 11C+1G 0.5mm² 线束 BC,PVC 插入件,PUR 接头

MachFlex™ 高柔性超级 350YP 控制电缆 11 芯导线 + 1 接地 0.5mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PUR 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 PUR 护套确保电缆具有出色的耐磨性,弯曲循环次数超过 500 万次,非常适合应用于拖链和频繁移动的领域。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 0.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 0.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

外层护套

Material
PUR - Polyurethane

线缆外廓直径(标称)

9.7 毫米(0.38 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
38.8 mm (1.53 in) 72.75 mm

线缆毛重

130 千克/公里(87 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0285, EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

备注

通用参考标准 : VDE 0207-363-3, VDE 0207-363-10-2

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
HF12G0.5P 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
HF12G0.5P 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
HF12G0.5P 010300M 黑色,RAL 9004 300 m
HF12G0.5P 006100M 蓝色 100 m
HF12G0.5P 006200M 蓝色 200 m
HF12G0.5P 006300M 蓝色 300 m
HF12G0.5P G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
HF12G0.5P G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
HF12G0.5P G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m