产品编号: HF12G0.75CP

MachFlex™ 高柔性 350CP,11+1G C 0.75mm² Str BC,PVC 插入件,PVC 内接头,TCBS,PUR 外接头

MachFlex™ 高柔性控制 350CP,11 根导线 + 1 根接地 0.75mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 内护套,镀锡铜编织屏蔽,PUR 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 PUR 护套确保电缆具有出色的耐磨性,弯曲循环次数超过 500 万次,非常适合应用于拖链和频繁移动的领域。 屏蔽将使电缆具有极好的抗干扰能力。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

外层护套

Material
PUR - Polyurethane

线缆外廓直径(标称)

12.9 毫米(0.508 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C (Fixed installation) 0°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 96.75 mm

弯曲半径表注释

拖链性能:1m 行驶距离,行驶速度 2m/s,加速度 4m/s² ≥ 5,000,000 次循环;3m 行驶距离,行驶速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 1000000 次循环;5m 行驶距离,行驶速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 200,000 次循环

线缆毛重

252 千克/公里(169 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0285, EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51, EN 50363-3, EN 50363-10-2, VDE 0295, BS 6360

备注

通用参考标准 : VDE 0207-363-3, VDE 0207-363-10-2

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
HF12G0.75CP 010100M 黑色 100 m
HF12G0.75CP 010200M 黑色 200 m
HF12G0.75CP 010300M 黑色 300 m
HF12G0.75CP 006100M 蓝色 100 m
HF12G0.75CP 006200M 蓝色 200 m
HF12G0.75CP 006300M 蓝色 300 m
HF12G0.75CP G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
HF12G0.75CP G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
HF12G0.75CP G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m