产品编号: 23509

ACIC 300V,4 Pr #16 Str TC,PVC Ins E1,IS/OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,105C 干燥 75C 湿润 CSA HLABCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 300V,4 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,PVC 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,105C 干燥 75C 湿润 CSA HLABCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in (2.74 mm) Black and White and Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.628 in (16.0 mm) Black

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.853 in

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.957 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.957 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR
4.2 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

4.7 欧姆/1000 英尺(15 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
300 V (CEC ACIC)

温度

Operating Installation
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +75°C -25°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
11.48 in (291.6 mm) 11.48 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

387 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

CEC / C(UL)合规性

ACIC,HLABCD,ACIC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.373 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.373 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型 UPC
23509 06010000 线盘 612825322481
23509 0602500 线盘 612825322511
23509 0605000 线盘 612825322528
23509 0605000 线盘 612825322528
23509 0607500 线盘 612825322535
23509 0085000 线盘
23509 0602500 线盘