产品编号: 9489

高性能仪表,1 Pr #12 Str TC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC

高性能仪器仪表,1 对 12AWG (37x27) 镀锡铜线,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 37x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.145 in (3.68 mm) Black, Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.38 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
1.65 Ohm/1000ft 24.4 pF/ft (80.1 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 31 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.52 in (38.6 mm) 1.9 in

最大拉伸张力

166.4 lb (75.48 kg)

线缆毛重

84 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

可根据要求采用替代颜色编码。

更新和修订

修订编号:0.432 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.432 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9489 0101000 黑色 612825253839 C

资源

Resources