产品编号: 19201

便携式线缆, (2) 12 AWG (65x30) 裸铜, EPDM/橡胶, SO型

两个12AWG绞合 (65x30) 裸铜导线, EPDM绝缘, 橡胶护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 2 12AWG 65x30 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.052 in(1.3 mm) 0.201 in mm 黑色,白色

外屏蔽

材料
无屏蔽

外层护套

隔离层 材料 标称厚度 标称直径
纸带 CPE——氯化聚乙烯(热固性) 0.1 in(2.5 mm) 0.61英寸

线缆外廓直径(标称)

0.61英寸

电气设备

标称导体DCR 最大电流
1.7 Ohm/1000ft 25ºC条件下每根导线31安培 (50英尺长度上18安培)
25ºC条件下每根导线18安培 (50英尺长度)

电压

UL额定电压
600 V

温度

UL温度 运行
90°C -25°C至90°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
6.1 in(150 mm) 6.1英寸

最大拉伸张力

169 lb (76.7 kg)

线缆毛重

191 lb/1000ft

阻燃性/遇火反应

FT2

NEC/UL合规性

第400条, SO

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

整体布线隔离层材料:纸带

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:2024年05月31日


资源

资源