产品编号: 3104A

TC VN/PVC,3 C #12 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,3 导体 12AWG (7x20) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.131 in (3.33 mm) ICEA Chart E1

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (7x22) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.384 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.384 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.68 Ohm/1000ft 24 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

2.28 欧姆/1000 英尺(7.48 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet Wet/Dry: -30°C To 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.608 in (117.0 mm) 4.608 in

最大拉伸张力

315 lb (143 kg)

线缆毛重

118 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, T-29-520, IEEE 1202, FT4

NEC/UL合规性

第 336 条,NPLF、TC-ER、THHN、THWN

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

可根据要求采用替代颜色编码。

更新和修订

修订编号:0.289 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.289 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型 UPC
3104A 0102500 线盘 612825334538
3104A 0105000 线盘 612825334545
3104A 0105000 线盘 612825334545