产品编号: 29513

VFD 300% 接地,3C+G #10 Str TC,XLPE Ins+PVC 接地,OS+TC Brd,1 Pr #16 Str TC XLPE IS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 10AWG (105x30) 镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + PVC 绝缘接地,整体 Beldfoil® + 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,1 对 16AWG (26x30) 镀锡铜 XLPE Beldfoil,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源线 1000V CSA AWM I/II A/B 600V CIC TC SUN RES DIR BUR 耐油 - 屏蔽线对位于电源组外部,编织屏蔽用于隔离

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动;交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper Used as control or brake pair
Ground Wire 1 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.046 in (1.2 mm) 0.212 in (5.38 mm) ICEA Chart M4
Pair(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, White
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.212 in (5.38 mm) Green/Yellow Stripe

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC Foil-In, Shorting fold

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 10 AWG (105x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外屏蔽表注释

电源导体上的箔+编织屏蔽 & 仅接地;额外的一对具有自己的箔屏蔽。

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in (2.67 mm) 0.985 in (25.0 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.985 in (25.0 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.969 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 53 pF/ft (170 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 0.184 µH/ft (0.604 µH/m) 55% 40 Amps per Conductor at 30ºC
Pair(s) 4.0 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Ground 1.080 Ohm/1000ft (3.543 Ohm/km)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

0.72 欧姆/1000 英尺(2.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (TC, C(UL) TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
11.8 in (300 mm) 11.8 in (300 mm)

最大拉伸张力

857 lb (389 kg)

线缆毛重

493 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载、FT4、IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条,第 310 条,TC-ER,RHW-2,UL柔性电机电源线缆

AWM合规性

AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订编号:0.690 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.690 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
29513 010100 黑色 线盘 100 ft 612825137580 C
29513 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825137597 C
29513 0103000 黑色 线盘 3,000 ft 612825137603 C