产品编号: 29533

VFD,3C 250MCM Str BC XLPE Ins + #3 Symm。 段。 Gnd(8 号中的 3 号)Str BC、CTS、黑色 PVC Jkt、2000V TC-ER 90C 干/湿 1000V CSA 22.2 No. 230 TC

Belden Basics VFD,3 导体 250MCM(37x.0822")裸铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 3AWG 对称分段接地(8AWG 中的 3 个)裸铜绞合线与整体铜带连续接触螺旋屏蔽,黑色 PVC 外护套,2000V TC-ER 90C 干/湿 1000V CSA 22.2 No. 230 TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动 (VFD); 交流电机和驱动系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 250 MCM 37x0.0822 in. BC - Bare Copper
Ground Wire 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.105 in (2.67 mm) 0.768 in (19.5 mm) ICEA Method 4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Bare Copper (BC)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm) 1.912 in (48.56 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.912 in (48.56 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.041 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 62 Ohm 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 290 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.68 Ohm/1000ft (2.2 Ohm/km)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

1.35 欧姆/1000 英尺(4.43 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (TC, UL44) 1000 V (CSA TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
22.9 in (582 mm) 22.9 in (582 mm)

最大拉伸张力

1743 lb (790.6 kg)

线缆毛重

3730 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, RHW-2

CEC / C(UL)合规性

CSA TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.675 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.675 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29533 0102000 黑色 线盘 612825353140
29533 0101500 黑色 线盘 1,500 m 612825138334
29533 0102300 黑色 线盘 2,300 ft 612825138341