产品编号: CAT6+ KeyConnect插孔

CAT6+ 模块化插孔,RJ45,KeyConnect 样式

CAT6+ KeyConnect插孔提供多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 2400、3600 和 4800,TIA 6 类+, ISO E 级, 1000 BASE-T

总高度

0.88 in

总宽度

0.64 in

深度

1.29 in

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。 标准包装为 50 个单位。

重量

0.014 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

Belden 110 连接工具、MediaFlex 终端站

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

1,000 次循环

端接后部连接

气密IDC连接

端接后部连接耐久性

20 次终止

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568.2-D、ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

第三方性能验证

ETL - 已验证类别 6

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, c(UL)us认证

相关零件

兼容KeyConnect面板、适配器、接线盒和配线架

随附零件

1个T型线对定位卡

备注

请参阅安装指南 PX103329

更新和修订

修订编号:0.443 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.443 修订日期:10-24-2025


零件编号

货号 颜色 包装
AX101319 杏仁色 单件包装
AX101319-B24 杏仁色 散装 (24)
AX101321-B24 黑色 散装 (24)
AX104193-B24 蓝色 散装 (24)
AX104195 棕色 单件包装
AX104195-B24 棕色 散装 (24)
AX101320 电白 单件包装
AX101320-B24 电白 散装 (24)
AX101318 灰色 单件包装
AX101318-B24 灰色 散装 (24)
AX104192 绿色 单件包装
AX104192-B24 绿色 散装 (24)
AX103076-B24 象牙色 散装 (24)
AX103076 象牙色 单件包装
AX104189 橙色 单件包装
AX104189-B24 橙色 散装 (24)
AX104194 紫色 单件包装
AX104194-B24 紫色 散装 (24)
AX104190 红色 单件包装
AX104190-B24 红色 散装 (24)
AX101326 TIA蓝色 单件包装
AX101328 TIA棕色 单件包装
AX101325 TIA绿色 单件包装
AX101322 TIA橙色 单件包装
AX101327 TIA紫色 单件包装
AX101323 TIA红色 单件包装
AX101324 TIA黄色 单件包装
AX104191 黄色 单件包装
AX104191-B24 黄色 散装 (24)