产品编号: ACX-FF-拼接

用于FX ACX HD配线架外壳的光纤接头套件

用于FX ACX HD配线架外壳的光纤接头套件

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress ACX 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

总高度

34 mm

总宽度

92 mm

总长度

155 mm

最大容量

96 根光纤(每层 24f 接头)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Splice Tray PC/ABS Gray
Splice Holder TPE Gray

相关零件

FX ACX HD 配线架外壳(零件编号:ACX-01RM-048P-U)

备注

接头托盘结构:4 层(堆叠) & 支持接头类型:热缩熔接接头,配件光纤存储:线轴 x 2、接头保护套(50mm 长)x 100、束线带(80mm 长)x 10、螺旋管(4M)

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-23-2025