产品编号: 0985 806 104

快速以太网 Cat 5e、高柔性、双头线缆组、M12 母头 4 针、D 型插座至公头 RJ45、24 AWG、青色 TPE 护套、绞合/非屏蔽,带有 2 条粘合双绞线。

快速以太网 Cat 5e、高柔性、双头线缆组、M12 母头 4 针、D 型插座至公头 RJ45、24 AWG、青色 TPE 护套、绞合/非屏蔽,带有 2 条粘合双绞线。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

60 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

30 V AC / 42 V DC

额定电流

1.5 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 包覆成型插座

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

D

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

250 伏

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 20 °C - + 60 °C

温度范围(垫圈)

垫片见附件

防护等级/IP等级**

IP68

设计标准

IEC 61076-2-101

污染等级

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

EN 60664-1 (2003/11); VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜和锡(铜锡)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

外壳颜色

参见标准条款

连接件材料

黄铜(铜/锌)

连接件镀层

镍(镍)

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

806

导体尺寸

24 AWG

电线数量

4(2 对双绞线)

最小弯曲半径(固定安装)

.250"

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

蓝绿色

线缆直径D

.275"

电线绝缘材料

PO

绝缘线径

.037"

环境温度(固定安装)

-50°C + 75°C

UL线缆类型

Cat 5e

阻燃等级(线缆护套)

UL:CMR / CSA:CMG

缆芯颜色

白色/橙色,白色/绿色,橙色,绿色

面 2 产品子系列

RJ45

第 2 面接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

插头

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

D

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 20 °C - + 60 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP20

设计标准,第 2 面

IEC 60603-7

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

磷/铜和锡(CuSn)

触点镀层,第 2 面

接触承载材料,第 2 面

聚碳酸酯

联系人颜色,第 2 面

透明

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

弹性体聚烯烃

模压机身颜色,第 2 面

透明

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:07-28-2025

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:07-28-2025


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
900005080 0985 806 104/0.2M 0.2 m
900004465 0985 806 104/0.3M 0.3 m
900004088 0985 806 104/0.5M 0.5 m
900004855 0985 806 104/0.6M 0.6 m
900004093 0985 806 104/1M 1 m
900004095 0985 806 104/2M 2 m
900004466 0985 806 104/3M 3 m
900004467 0985 806 104/4M 4 m
900004096 0985 806 104/5M 5 m
900004097 0985 806 104/6M 6 m
900016293 0985 806 104/7M 7 m
900016432 0985 806 104/8M 8 m
900004089 0985 806 104/10M 10 m
900004090 0985 806 104/12M 12 m
900004091 0985 806 104/14M 14 m
900004468 0985 806 104/15M 15 m
900004092 0985 806 104/16M 16 m
900016235 0985 806 104/19M 19 m
900004094 0985 806 104/20M 20 m
900016282 0985 806 104/23M 23 m
900004469 0985 806 104/25M 25 m
900016236 0985 806 104/27M 27 m
900005023 0985 806 104/30M 30 m
900016237 0985 806 104/31M 31 m
900016178 0985 806 104/35M 35 m
900016242 0985 806 104/40M 40 m