产品编号: RSCCS 4D/9A

M12 现场连接连接器,薄型金属外壳,IP67,公头,4 极,D 编码,屏蔽,直型,适合工业现场应用,Cat5e

M12 现场连接连接器,薄型金属外壳,IP67,公头,4 极,D 编码,屏蔽,直型,适合工业现场应用,Cat5e

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

4(包含在包装中)

1侧编码

D

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

50 V AC / 60 V DC

额定冲击电压

2,5 kV

额定电流

4 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^8 欧姆

插拔次数

§100

环境温度(运行)*

-30°C 至 +85°C

防护等级/IP等级**

IP 67

设计标准

IEC 61076-2-101

触点基材

铜合金

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

灰色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

铜锌

外壳电镀

外壳颜色

银色

线缆接头材料

铜锌

线缆接头镀层

应变消除材料

PA

可燃性等级(应变释放)

UL 94 V-0

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

屏蔽材料

铜锌镀镍

紧固力矩(接触螺钉)

1.5 -2.0 Nm(最大 3.0Nm),手紧

紧固扭矩(连接件)

50-60 Ncm

RoHS合规

是,但有例外

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。