产品编号: GML 209 NJ LED 230 YE灰色

GML 工业标准现场连接连接器:B 型,3 针(2+1PE),UL 1977,半透明外壳,带灰色电缆接头,螺丝型,PG9;带黄色 LED,230 V AC/DC,10 A

GML 工业标准现场连接连接器:B 型,3 针(2+1PE),UL 1977,半透明外壳,带灰色电缆接头,螺丝型,PG9;带黄色 LED,230 V AC/DC,10 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GML 209 NJ LED 230 YE灰色

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GML工业标准

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE

1侧编码

B

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V AC/DC

额定电压(UL)

250 V

额定电压 (CSA)

250 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

10 A

额定电流(UL)*

8 A

额定电流 (CSA)*

8 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG9

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 7 毫米

环境温度(运行)*

-25°C 至 +80°C

工作温度(UL)

最大 + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65

污染等级

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

PA GF

外壳颜色

半透明

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

灰色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

单独出售

保护电路

黄色LED

功能指示灯

黄色LED

紧固力矩(接触螺钉)

(40-50)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 - 1.5 毫米²;(30-40)Ncm,适用于导体尺寸 0.34 毫米²;(25-30)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 毫米²

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

CSA

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
933713106 GML 209 NJ LED 230 YE灰色