产品编号: ASB 8/LED 5-4-331/... 静电放电

带 FIXCON 连接器的 ASB;8 个端口;LED;耐 ESD 材料

带 FIXCON 连接器的 ASB;8 个端口;LED;耐 ESD 材料

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
ASB 8/LED 5-4-331/... 静电放电

面 1 产品子系列

经典

商品描述

ASB 8/LED 5-4-331/... 静电放电

I/O连接

M12,5/4 极,A 编码

端口数量

8

I/O接线配置

每个端口单个 I/O

控制线缆接口

开口端

外壳材料

塑料、PBT

外壳颜色

黑色/灰色

防护等级/IP等级**

IP67

是否封装

尺寸(宽x高x深)

54 mm x 30,3 mm x 127 mm

环境温度(运行)*

-15 °C 至 80 °C

污染等级

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

触点基材

铜锌

触点载体材料

PA

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0,5 Nm

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

传感器类型

PNP

输出布线

2 线、3 线

电气隔离

各通道电流

最大 1.5A

各模块电流

最大 1.5A

状态指示器(端口)

状态指示器(端口)

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:03-04-2023

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 商品描述
69999 ASB 8/LED 5-4-331/5 M ESD
70000 ASB 8/LED 5-4-331/10 M ESD