产品编号: ASBV 4-S3372

家电连接器

家电连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

面 1 产品子系列

经典

商品描述

ASBV 4-S3372

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

传感器类型

PNP

输出布线

2 线、3 线

各通道电流

最大 1.5A

各模块电流

最大 1.5A

状态指示器(端口)

每个通道对应黄色LED灯

CE

中国RoHS合规

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:03-04-2023

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
105604 ASBV 4-S3372/10 M 10 m