工业6A类

采用更高带宽设计, 更宽的频率范围, 更多PoE和环境保护, DataTuff Cat 6A 线缆支持快速可靠的数据传输。在各种安装条件下,性能保证长达 10 年 - 即使在通常暴露于 EMI 噪声的环境中, 油, 紫外线和极端温度。紧凑的高柔韧性变体还经过测试,可承受多达 1000 万次弯曲循环和 1100 万次扭转循环。

特点与优势

  • 最佳的网络性能:通过更大的带宽和更高的以太网供电(PoE),体验更快、更高数量的数据传输
  • 长期可靠性:采用Belden独特的粘合双绞线技术,具有耐用性、抗噪性和可安装性
  • 工业化设计:坚固耐用的工业级解决方案,可承受各种危害,如油脂、紫外线和电磁干扰(EMI)
  • 同类最佳的灵活性:高柔韧性选项是狭窄空间和运动密集型应用的理想选择

技术细节

Datatuff 6a类
屏蔽 导体 等级 产品详情
非屏蔽UTP 实心耐油,耐晒,立管等级(CMR),23AWGIEA001
耐极端温度,耐油,耐晒,静压室等级(CMP),23AWGIEA003
金属箔屏蔽F/UTP​​​​​​​耐油,耐晒,立管等级(CMR),600V AWM,23AWG​​​​​​​IEA002
编织和金属箔屏蔽 高柔韧性,耐油II级,耐晒,CMR,CMX户外, 600V AWM,24AWGIEA004
绞合线 高柔韧性,耐油II级,耐晒,CMR,CMX户外, 600V AWM,26AWGIEA005
箔屏蔽 - F/UTP实心DataTuff Cat6A, 耐油/防晒 PVC 护套, PLTC, CMR/CMX 户外, 600V AWM, 粘合对IEA006
编织和箔屏蔽,SF/UTP实心DataTuff Cat6A, 耐油/防晒 PVC 护套, PLTC, CMR/CMX 户外, 600V AWM, 粘合对IEA007

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。