产品编号: 低压导轨数据二极管

24 V 工作电压的数据二极管

RDD20 设备由 2 个独立的 DATA IN 和 DATA OUT 路由器组成。 设备内部有一个从 DATA IN 到 DATA OUT 的连续单向数据连接(100 Mbit/s)用于数据传输。 由于安全要求,数据传输只能从 DATA IN 到 DATA OUT。 24 V 工作电压的数据二极管

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

低压轨道数据二极管(产品代码:RDD20-1400A-SUUY999HHE3SXX.X.XX)

名称

低压导轨数据二极管

软件版本

HiOS 09.0.09

端口类型和数量

总共 14 个端口,其中 6 个 M12 "D" 编码和 8 个 RJ45

最后订购日期

2026-01-31

最后交货日期

2026-04-30

上次服务日期

2031-04-30

电源/信号触点

2 x 插入式接线端子,2 针 / 1 x 插入式接线端子,2 针

V.24 接口

2 个 RJ11 插座

SD卡插槽

2 个 SD 卡插槽,用于自动配置适配器 ACA31

双绞线(TP)

0-100 m

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

2 x 24 VDC (16,8. 32 伏直流电)

功耗

23 W

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级 (802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, IP 入口 DiffServ 分类和策略, 队列整形/最大队列带宽, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, 巨型帧, VLAN (802.1Q), 基于协议的 VLAN, VLAN 未知模式, 语音 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于 IP 子网的 VLAN, 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知多播过滤, 多 VLAN 注册协议 (MVRP), 多 MAC 注册协议 (MMRP), 多注册协议 (MRP), 巨型帧, 第 2 层环路保护

冗余

HIPER-Ring(环交换机), 基于链路聚合的 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 链路备份, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 基于链路聚合的 MRP, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP 防护, VRRP, VRRP 跟踪, HiVRRP(VRRP 增强功能), 冗余网络耦合

管理

DNS 客户端、双软件映像支持、TFTP、SFTP、SCP LLDP (802.1AB)、LLDP-MED、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、Traps、SNMP v1/v2/v3、Telnet、OPC-UA 服务器

诊断

管理地址冲突检测、MAC 通知、信号联系、设备状态指示、TCPDump、LED、系统日志、ACA 上的持久日志记录、电子邮件通知、带自动禁用功能的端口监控、链路抖动检测、过载检测、双工不匹配检测、链路速度和双工监控、RMON(1,2,3,9)、端口镜像 1:1、端口镜像 8:1、端口镜像 N:1、RSPAN、SFLOW、VLAN 镜像、系统信息、冷启动自检、铜缆测试、SFP 管理、配置检查对话框、交换机转储、快照配置功能

配置

自动配置撤消(回滚)、配置指纹、基于文本的配置文件 (XML)、具有自动配置功能的 BOOTP/DHCP 客户端、DHCP 服务器:每个端口 DHCP 服务器:每个 VLAN 的池、自动配置适配器 ACA31(SD 卡)、HiDiscovery、带有选项 82 的 DHCP 中继、命令行界面 (CLI)、CLI 脚本全功能 MIB 支持、基于 Web 的管理上下文相关帮助、保存时在远程服务器上备份配置、清除配置但保留 IP 设置、启动时通过 ENVM 处理 CLI 脚本、基于 HTML5 的管理

安全性

基于 MAC 的端口安全、基于端口的 802.1X 访问控制、访客/未经身份验证的 VLAN、集成身份验证服务器 (IAS)、RADIUS VLAN 分配、RADIUS 策略分配、每端口多客户端身份验证、MAC 身份验证旁路、DHCP 侦听、动态 ARP 检测、自动拒绝服务预防、LDAP、基于入口 MAC 的 ACL、基于入口 IPv4 的 ACL、基于时间的 ACL、基于 VLAN 的 ACL、基于入口 VLAN 的 ACL、基于 ACL 流的限制、受 VLAN 限制的管理访问、设备安全指示、审计跟踪、CLI 日志记录、HTTPS 证书管理、受限管理访问、适当使用横幅、可配置密码策略、可配置登录尝试次数、SNMP 日志记录、多权限级别、本地用户管理、通过 RADIUS 进行远程身份验证、用户帐户锁定、首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2 透明时钟两步、PTPv2 边界时钟、缓冲实时时钟、SNTP 客户端、SNTP 服务器 PTPv2 透明时钟两步、PTPv2 边界时钟、缓冲实时时钟、SNTP 客户端、SNTP 服务器

其他

端口掉电模式,人工线缆交叉

路由

IP/UDP 助手、全线速路由、基于端口的路由器接口、基于 VLAN 的路由器接口、环回接口、ICMP 过滤器、网络定向广播、OSPFv2、RIP v1/v2、ICMP 路由器发现 (IRDP)、静态单播路由、代理 ARP、静态路由跟踪

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

159.3 h

工作温度

0-+60 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

146 mm x 164 mm x 120 mm

重量

2200 g

安装类型

DIN导轨

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

5 赫兹。 8.4 Hz(3.5 毫米振幅),5 Hz。 150 赫兹

IEC 60068-2-27 冲击

15 克,11 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80. 1000 MHz)、3 V/m (1400. 2000 MHz)、1 V/m (2000. 2700 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,4kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

2 kV(线/地),1 kV(线/线)电源 1 kV(线/地)数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫。 80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE、EN 60131-2

工业控制设备的安全性

EN 60950-1

保修

60 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

需单独订购配件

终端电缆 943 301-001; 自动配置适配器 ACA31 942 074-001; 网络管理软件 Industrial HiVision 943 156-xxx ; 3 针接线端子,用于供电电压(50 个)943 845-008 ; 2 针接线端子,用于信号触点(50 个) 943 845-010; 电源线 942 000-001; RJ45 插座保护盖(50 个)943 936-001; M12 插座防尘罩套装,金属(25 个) 942 057-001 ; M12 插座防尘罩套装,塑料(25 件) 942 057-002

交付清单

设备、接线盒、一般安全说明书

更新和修订

修订号:0.159 修订日期:11-18-2025

更新和修订

修订号:0.159 修订日期:11-18-2025


零件编号

货号 类型
942197001 RDD20-1400A-SUUY999HHE3SXX.X.XX