Hirschmann OpEdge系列

Hirschmann OpEdge工业边缘网关设备可以在边缘本地运行应用程序和处理数据, 将数据转化为见解,以最佳方式使用。OpEdge-4D支持通过容器部署边缘应用, 既可以通过设备接口在本地安装,也可以通过Belden Horizon™控制台进行大规模安装。OpEdge-8D支持通过虚拟机或容器部署边缘应用,并集成到Belden Horizon™控制台中。

特点与优势

  • OpEdge-4D:采用ARM CPU可降低成本和功耗要求。
  • OpEdge-8D:非常适合资源密集型用例,拥有比OpEdge-4D更多的内存、存储和以太网端口,以及两个用于光纤连接的SFP端口。
  • OpEdge-4D:通过危险场所和海事认证,外形坚固,温度范围扩展,适用于恶劣环境。
  • OpEdge-8D:用于能源部门应用的变电站批准,以及用于海事和危险场所应用的批准。
Hirschmann OpEdge-4D工业边缘网关 Hirschmann OpEdge-4D工业边缘网关
产品描述 端口类型和数量 端口速度类型
用于DIN导轨安装的工业边缘网关设备 5 x 千兆以太网RJ45端口 + 2 x 千兆以太网SFP端口 10/100/1000 Mbps RJ45 OpEdge-8D
1000 Mbit/s SFP OpEdge-8D
4 个千兆以太网 RJ45 端口 10/100/1000 Mbit/s RJ45 OpEdge-4D
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品