产品编号: MTS8010-机箱

MAMMUTHUS Layer3 模块化核心交换机 - MTS8000 系列交换机

15U 机架安装、双引擎、8 个媒体模块、2 个交换结构单元、4 个模块化 PSU、2 个风扇托架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

MTS8010-机箱

描述

15U 机架式,双引擎,8 个 × 媒体模块,2 个 × 交换矩阵单元,4 个 × 模块化 PSU,2 个 × 风扇托架

端口类型和数量

2 个 × 引擎插槽、8 个 × 媒体模块插槽和 2 个 × 交换矩阵单元插槽

发动机冗余

热辐射型

2 × 模块化冗余风扇托架,可热插拔,2 × 风扇托架是 MTS8010-Chassis 的必备配置

电源

4 × 模块化冗余电源,热插拔,最少 1 个 × PSU,最多 4 个 × 电源

工作电压

100-240VAC,50-60HZ

允许湿度(存储/运输)

5% 至 95%

工作温度

0-+55 °C

最低储存温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

10-90 %

总宽度

441 mm

总高度

666 mm

深度

434.8 mm

重量

32.48 kg

安装类型

机架安装

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10V/m(80-1000MHz),3V/m (1000-6000MHz)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 61000-4-8 工频磁场

30A/m

EN 61000-4-11 电压骤降,短中断

0%(20ms), 40%(300ms), 70%(500ms), 0%(5s)

EN 55032

EN 55032 A级

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 A级

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

FCC

符合CE/FCC标准

通用标准

EAL 2+

中国网络接入证书

符合

RoHS合规

符合 RoHS ((EU) 2015/863) 和 RoHS (GB/T26572-2011) 标准

需单独订购配件

引擎、媒体模块、交换机结构、混合卡、PSU、风扇托盘、SFP、网络管理工业HiVision

交付清单

设备、控制台电缆、安装包、 "*包装内不包含电源线

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 类型
942999791 MTS8010-机箱